Wellenschutzhülse | TS0099068-900V2
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Metrische Einbaumaße | |
---|---|
Nominaler Wellendurchmesser, d1 | 17.0 mm |
Wellendurchmesser, min. Bereich | 16.94 mm |
Wellendurchmesser, max. Bereich | 17.04 mm |
Länge ohne Flansch, X ± 0,8 | 8.0 mm |
Gesamtlänge, Y ± 0,8 | 11.0 mm |
Flanschdurchmesser, D ± 1,6 | 22.2 mm |
Max.Einbautiefe, Z | 51.0 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog |