Turcon® Roto Glyd Ring®, ohne O-Ring - innenliegend | TG3000060-Z80
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 6.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 10.9 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 2.2 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
Japanese PL FCM | Ja |
US FDA | Ja |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 7.65 x 1.78 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00011 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |