Turcon® Roto Glyd Ring®, ohne O-Ring - außen | TG4000120-T01
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 12.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 7.1 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 2.2 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
API-16C | Ja |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 6.70 x 1.8 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORIA00670 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt T01 | Nur für registrierte Kunden |
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |