Turcon® Roto Glyd Ring®, mit O-Ring (als Set) - außen  |  TG4000150-T40E

TG4000150-T40E
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H9 15.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 10.1 mm
Nutbreite, L1 +0,2 2.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 9.25 x 1.78 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00012 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -45.0 °C
Max. Temperatur 145.0 °C
Max. Geschwindigkeit 2.0 m/s
Max. Druck 20.0 MPa
Qualität & Normen
Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt E7515 Nur für registrierte Kunden
Werkstoff-Datenblatt T40 Nur für registrierte Kunden
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TG4000150-T40E
test