TSS Bauform TRU  |  TRU000230-VCBVR

TRU000230-VCBVR
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Wellendurchmesser, d1 h11 23.0 mm
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 40.0 mm
Breite, b 6.0 mm
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TRU000230-VCBVR
test