TSS Bauform TRU  |  TRU000170-N8MM

TRU000170-N8MM
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Wellendurchmesser, d1 h11 17.0 mm
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 28.0 mm
Breite, b 6.0 mm
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TRU000170-N8MM
test