TSS Bauform TRP und Stefa Bauform 6CC | TRP000330-VCBVR
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Wellendurchmesser, d1 h11 | 33.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 | 45.0 mm |
Breite, b | 5.0 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |