TSS Bauform TRP und Stefa Bauform 6CC  |  TRP000300-4N011

TRP000300-4N011
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Wellendurchmesser, d1 h11 30.0 mm
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 42.0 mm
Breite, b 6.0 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -40.0 °C
Max. Temperatur 110.0 °C
Max. Geschwindigkeit 8.0 m/s
Max. Druck 0.05 MPa
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TRP000300-4N011
test