TSS Bauform TRK und Stefa Bauform CD | TRK000040HH8501
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Wellendurchmesser, d1 h11 | 4.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 | 8.0 mm |
Breite, b | 2.0 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt H8501 | Nur für registrierte Kunden |
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |