TSS Bauform TRG und Stefa Bauform BD | TRG000060-N7LMR
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Wellendurchmesser, d1 h11 | 6.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 | 10.0 mm |
Breite, b | 2.0 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |