TSS Bauform TRD und Stefa Bauform BC  |  TRD000200-N7MM

TRD000200-N7MM
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Wellendurchmesser, d1 h11 20.0 mm
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 42.0 mm
Breite, b 7.0 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -40.0 °C
Max. Temperatur 110.0 °C
Max. Geschwindigkeit 10.0 m/s
Max. Druck 0.05 MPa
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TRD000200-N7MM
test