TSS Bauform TRD und Stefa Bauform BC | TRD000150-VCBVR
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Wellendurchmesser, d1 h11 | 15.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 | 21.0 mm |
Breite, b | 4.0 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 200.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 30.0 m/s |
Max. Druck | 0.05 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |