Type DO in Bearing Steel | TLDOA0675-2CP00
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Bearing Steel | |
---|---|
GNL Reference | 5591 |
Inside diameter Di | 67.5 mm |
Outer diameter Da | 86.5 mm |
Width L | 31.8 mm |
dmax. | 64 mm |
D ± 0.1 | 91 mm |
D1 ± 0.1 | 90 mm |
D3 | 78 mm |
L1 | 14.5 mm |
L2 min. | 17 mm |
L4 | 2.8 mm |
r | 5 mm |
S | 3 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -20 °C |
Max. Temperatur | 100 °C |
Max. Geschwindigkeit (mit Öl geschmiert) | 2.2 m/s |
Max. Druck | 0,15 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog |