O-Ringe | OR1000120-N7
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Innendurchmesser d1 | 1.2 mm |
Schnurstärke d2 | 1.0 mm |
Kennzeichnen | Without marking |
Oberflächenbehandlung | untreated |
Qualität & Normen | |
---|---|
Referenz Nr. AS 568 A / BS 1806 | Nein |
Referenz Nr. ISO 3601 | Nein |
Referenz Nr. SMS 1586 | Nein |
Referenz Nr. NFT47-501 | Nein |
Referenz Nr. ISO 6149-2 | Nein |
Referenz Nr. BS 4518 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
O-ring Catalog |