Zurcon® Wynseal ohne O-Ring | PW4100120-Z53
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 12.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 h9 | 4.5 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 3.2 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 3.98 x 2.62 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
B+S Werkzeug verfügbar, unter Ref. Artikel Nr. | Ja |
Qualität & Normen | |
---|---|
Passend für Nut entsprechend ISO 7425/1 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |