PU DAS | PCC001250-UA0ON
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 125.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 h9 | 103.0 mm |
Nutabmessungen, d4 h9 | 121.0 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 26.5 mm |
Kolben Durchmesser, d5 h11 | 124.0 mm |
Nutabmessungen, L5 +0.1 | 5.1 mm |
r max. | 0.8 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog |