Turcon® Stepseal® V mit O-Ring (als Set) | PSV200250-M12N
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 25.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 14.3 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 4.2 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 13.87 x 3.53 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00207 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30 °C |
Max. Temperatur | 100 °C |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |
Max. Druck | 50.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N7083 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
Turcon® Stepseal® V Katalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |