Turcon® Glyd Ring® ohne O-Ring | PG4200320-Z54
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 32.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 21.0 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 4.2 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 20.22 x 3.53 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00211 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |