Turcon® Glyd Ring® mit O-Ring (als Set)  |  PG4200350-M12T

PG4200350-M12T
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H9 35.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 24.0 mm
Nutbreite, L1 +0.2 4.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessungen 23.40 x 3.53 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00213 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -45 °C
Max. Temperatur 80 °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 50.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7T40 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
PG4200350-M12T
test