Turcon® Glyd Ring® T mit O-Ring (als Set)  |  PT0000080-T46V

PT0000080-T46V
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H9 8.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 3.1 mm
Nutbreite, L1 +0.2 2.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessungen 2.90 x 1.78 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00006 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -10.0 °C
Max. Temperatur 200.0 °C
Max. Geschwindigkeit 15.0 m/s
Max. Druck 50.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt T46 Nur für registrierte Kunden
Werkstoff-Datenblatt V70GA Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
PT0000080-T46V
test