Turcon® Glyd Ring® T mit O-Ring (als Set) | PT0000080-T40V
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 8.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 3.1 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 2.2 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 2.90 x 1.78 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00006 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -10.0 °C |
Max. Temperatur | 200.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 15.0 m/s |
Max. Druck | 25.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt T40 | Nur für registrierte Kunden |
Werkstoff-Datenblatt V70GA | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |