Turcon® Double Delta® ohne O-Ring | PDD100160-T12
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 16.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 11.5 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 3.6 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
API-16C | Ja |
ISO 10423 - F.1.13.5.2. | Ja |
Norsok M-710 | Ja |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 10.77 x 2.62 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00111 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt T12 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |