Turcon® Double Delta® ohne O-Ring | PDD000110-T10
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 11.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 8.1 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 2.4 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
BAM | Ja |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 7.65 x 1.78 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00011 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |