Turcon® Double Delta® mit O-Ring (als Set) | PDD000100-M12T
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 10.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 7.1 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 2.4 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 6.07 x 1.78 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00010 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -45 °C |
Max. Temperatur | 80 °C |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |
Max. Druck | 35 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N7T40 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |