POLYPAC® Veepac CH/G1 | PCH0G1000-N0O2C
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN | 100.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, Tolerance | H8/f8 |
Nutgrund-Ø, d1 h11 | 80.0 mm |
Kolben Durchmesser, d2 -0,3 | 99.0 mm |
Nutbreite, L +0.3 | 21.2 mm |
Dichtungsbreite, T | 20.6 mm |
Einzelringhöhe T1 | 5.0 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | CH 393314/G1 |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |