POLYPAC® PHD/P Dichtung  |  PKP0P0650-PUNO

PKP0P0650-PUNO
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H9 65.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 50.0 mm
Nutbreite, L1 +0.2 11.0 mm
Einführschräge C 5.0 mm
Radius, r1 0.5 mm
Spaltmaß, S For pressure up to 35 MPa 0.50 
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Polypac Ref. Nr. PHD 6550P 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
PKP0P0650-PUNO
test