Bauform DPS  |  PCE000600-V00PA

PCE000600-V00PA
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H11 60.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 48.0 mm
Nutabmessungen, d2 h9 56.0 mm
Nutbreite, L1 +0.2 20.5 mm
Nutabmessungen, d3 h11 59.4 mm
Nutabmessungen, L2 +0.1 4.2 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Polypac Ref. Nr. DPS 6048 
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 6547 Nein 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
PCE000600-V00PA
test