Zurcon® Excluder® Z ohne O-Ring | WEB100650-Z13
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Nutbreite, L3 | 6.3 mm |
Nutgrund-Ø, D3 | 73.8 mm |
Stangendurchmesser, dN | 65.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 | 66.5 mm |
Stegbreite, a min. | 3.0 mm |
Radius, r1 max. | 1.0 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -45.0 °C |
Max. Temperatur | 120.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 1.0 m/s |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 | Nein |
Einbau in Einbauräume nach ISO 6195 Typ D | Nein |