Zurcon® Abstreifer WNE | WNE000130-WU9E1
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9 | 13.0 mm |
Nutgrund-Ø, D3 H11 | 19.6 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 +0.2 | 16.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.1 | 3.8 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog |