Zurcon® Abstreifer SWP | WSP000400-4U1W
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9 | 40.0 mm |
Nutgrund-Ø, D3 H8 | 50.0 mm |
Nutbreite,L3 +0.1 | 4.0 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | SWP4050 |
Verwendung als Gelenkbolzenabdichtung | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |