Zurcon® Abstreifer DA24 | WD2401100-WUAQ3
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 110.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 h9 | 122.2 mm |
Nutbreite, L3 +0.15 | 8.1 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 H9 | 116.0 mm |
Stegbreite, a min. | 4.0 mm |
Stegbreite, a1 min. | 2.5 mm |
Radius, r1 max. | 1.6 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog |