Turcon® Excluder® 5 ohne O-Ring | WE5000250-T05
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 25.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 h9 | 32.6 mm |
Nutbreite, L3 +0.2 | 4.2 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 | 26.5 mm |
Stegbreite, a min. | 3.0 mm |
Radius, r1 max. | 0.8 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
Animal Free | Ja |
API-16C | Ja |
Norsok M-710 | Ja |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 28.24 x 2.62 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00122 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 | Ja |
Einbau in Einbauräume nach ISO 6195 Typ D | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt T05 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |