Turcon® Excluder® 5 ohne O-Ring | WE5000200-T40
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 20.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 h9 | 27.6 mm |
Nutbreite, L3 +0.2 | 4.2 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 | 21.5 mm |
Stegbreite, a min. | 3.0 mm |
Radius, r1 max. | 0.8 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
BAM | Ja |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 21.89 x 2.62 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00118 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -70.0 °C |
Max. Temperatur | 260.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 15.0 m/s |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 | Ja |
Einbau in Einbauräume nach ISO 6195 Typ D | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt T40 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |