Abstreifer WRM/C und WSA | WSA000100-V9BM5
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9 | 10.0 mm |
Nutgrund-Ø, D3 H8 | 16.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.1 | 3.0 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
B+S Ref. Nr. Werkstoff Code N9MN | WSA000100 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht den Empfehlungen von ISO 6195 Type B | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt V9BM5 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |