Abstreifer DA17  |  WD1700150-N9T60

WD1700150-N9T60
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 15.0 mm
Nutgrund-Ø, d3 h9 23.0 mm
Nutbreite, L3 +0.2 6.0 mm
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 18.5 mm
Stegbreite, a min. 2.0 mm
Breite, b 8.0 mm
Qualität & Normen
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
WD1700150-N9T60
test