Zurcon® Nutring | RUB000110-WU9L3
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangen/Nut Durchmesser, dN h9 / d1 h11 | 11.0 mm |
Bohrung/Nutdurchmesser, D1 H11 / DN H9 | 17.0 mm |
Nutbreite, L +0.2 | 5.0 mm |
Einbaudurchmesser, d2 | 14.0 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Dichtungen Ref. Nr. | RSS 11 17 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Passend für Nut entsprechend ISO/DIN 5597 | Nein |