Zurcon® Nutring  |  RUB000080-WU9L3

RUB000080-WU9L3
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Stangen/Nut Durchmesser, dN h9 / d1 h11 8.0 mm
Bohrung/Nutdurchmesser, D1 H11 / DN H9 14.0 mm
Nutbreite, L +0.2 7.0 mm
Einbaudurchmesser, d2 11.0 mm
Qualität & Normen
Passend für Nut entsprechend ISO/DIN 5597 Nein 
weiterführende Links
RUB000080-WU9L3
test