Polypac® - Veepac für Stangen | RCH0E0950-V0P0A
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9/F8 | 95.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H11 | 110.0 mm |
Nutbreite, L -0.25 | 24.0 mm |
Einzelringhöhe | 4.11 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | CH 433374/NEI |
Verfügbar nach Anfrage | Nein |
Nicht erhältlich mit Gummi V-ring | Nein |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -20.0 °C |
Max. Temperatur | 200.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Druck | 40.0 MPa |