POLYPAC® Veepac   |  RCH000127-N0O0C

RCH000127-N0O0C
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangen/Nut Durchmesser, dN h9/F8 / d1 h11 12.7 mm
Nutgrund-Ø/Bohrung, D1 H11 / DN H9/f8 25.4 mm
Nutbreite, L -0.25 19.05 mm
Durchmesser d2 +/-0.1 24.4 mm
Einzelringhöhe 3.17 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Polypac Ref. Nr. CH 100050 
Verfügbar nach Anfrage Nein 
Nicht erhältlich mit Gummi V-ring Nein 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30.0 °C
Max. Temperatur 130.0 °C
Max. Geschwindigkeit 0.5 m/s
Max. Druck 40.0 MPa
weiterführende Links
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RCH000127-N0O0C
test