Bauform DRV2 | DRV203230-N9001
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Nominale Flanschgröße | 3/4" |
AD | 32.3 mm |
W | 2.8 mm |
t | 3.4 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -20.0 °C |
Max. Temperatur | 100.0 °C |
Statischer Druck max. | 42.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |