Kantseal  |  DKAR00009-N9011

DKAR00009-N9011
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Nutabmessungen, D1 H11 8.71 mm
Nutabmessungen, H +0.2 2.4 mm
Nutabmessungen, L -0.05 1.45 mm
Radius, r max. 0.4 mm
Ring Abmessung, ID 5.28 mm
Ring Abmessung W 1.68 mm
Ring Abmessung, T 1.68 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -20.0 °C
Max. Temperatur 100.0 °C
Statischer Druck max. 50.0 MPa
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N9011 Nur für registrierte Kunden
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DKAR00009-N9011
test