Fluid Connector Seal | DRV100116-V80G1
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Größe/Abmessung | 14.0 mm |
Metrisches Gewinde | M 14 x 1.5 |
Zöllisches Gewinde | G 1/4 A |
Durchmesser ID | 11.6 mm |
Durchmesser OD | 16.5 mm |
t | 1.5 mm |
t1 | 0.8 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
Animal Free | Ja |
BAM | Ja |
ECE R110 | Ja |
ISO 3601-5 : 2015 | Ja |
Material Declaration of Compliance | Ja |
UL94 HB | Ja |
UL94 V | Ja |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -18.0 °C |
Max. Temperatur | 200.0 °C |
Statischer Druck max. | 63.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt V80G1 | Nur für registrierte Kunden |
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |