Fluid Connector Seal | DRV100084-NB650
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Größe/Abmessung | 10.0 mm |
Metrisches Gewinde | M 10 x 1 |
Zöllisches Gewinde | G 1/8 A |
Durchmesser ID | 8.4 mm |
Durchmesser OD | 11.9 mm |
t | 1 mm |
t1 | 0.5 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -25.0 °C |
Max. Temperatur | 100.0 °C |
Statischer Druck max. | 63.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |