Dualseal | DU0000060-WUAQ3
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H8 | 6.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 h9 | 4.6 mm |
Nutbreite, L +0.2 | 2.4 mm |
Radius, r ±0.2 | 0.3 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 80.0 °C |
Statischer Druck max. | 50.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |