Abmessungsreihe metrisch, selbstzentrierend  |  DDM0C0087-4N59

DDM0C0087-4N59
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Metrisches Gewinde M8 
Abmessung, ID 8.7 mm
Abmessung, AD 14.0 mm
Abmessung, t 1.0 mm
Abmessung, d3 10.4 mm
Abmessung, dN 6.4 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Dowty Ref.Nr. 866 
weiterführende Links
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DDM0C0087-4N59
test