Abmessungsreihe metrisch, selbstzentrierend | DDM0C0067-4N5E
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Metrisches Gewinde | M6 |
Abmessung, ID | 6.7 mm |
Abmessung, AD | 10.0 mm |
Abmessung, t | 1.0 mm |
Abmessung, d3 | 8.0 mm |
Abmessung, dN | 5.6 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Dowty Ref.Nr. | 898 |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |