Abmessungsreihe metrisch, selbstzentrierend | DDM0C0045-4N4E
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Metrisches Gewinde | M4 |
Abmessung, ID | 4.5 mm |
Abmessung, AD | 7.0 mm |
Abmessung, t | 1.0 mm |
Abmessung, d3 | 5.4 mm |
Abmessung, dN | 3.3 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Dowty Ref.Nr. | 947 |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |