Abmessungsreihe Zoll, selbstzentrierend  |  DDW4C0820-4NU9

DDW4C0820-4NU9
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Abmessung, ID 10.37 mm
Abmessung, AD 15.88 mm
Abmessung, t 2.0 mm
Abmessung, d3 11.84 mm
Abmessung, dN 8.26 mm
Zollgewinde BSP 1/8 
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Dowty Ref.Nr. 820 
weiterführende Links
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DDW4C0820-4NU9
test