Metrische Abmessungen | DDM000045-N9MA1
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Metrisches Gewinde | M4 |
Abmessung, ID | 4.5 mm |
Abmessung, AD | 7.0 mm |
Abmessung, t | 1.0 mm |
Ansenkung d3 H13 | 7.35 mm |
Ansenkung d3 H13 (Alternativ) | 7.15 mm |
Bohrung d4 | 4.20 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
B+S U-Seal verfügbar | Ja |
Dowty Ref.Nr. GM500 | 202 |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |