Vorzugsreihe Zoll und BSP Abmessungen | DDW200437-N7MC
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Zollgewinde | 7/16 |
Abmessung, ID | 11.9 mm |
Abmessung, AD | 19.53 mm |
Abmessung, t | 1.9 mm |
Ansenkung d3 H13 | 19.80 mm |
Bohrung d4 | 11.70 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
B+S U-Seal verfügbar | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |